The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Skåp upp till 1600 A (uni­vers)
    • univers N bygg­sats och till­behör
    • UK32D2
    EAN
    3250616210967
    E-nr.
    2284277
    Förp
    1 st
    • univers N bygg­sats och till­behör

    Byggsats 450x500mm,för 1st effektbrytare h1000 LSI UK32D2

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Byggsats 450x500mm,för 1st effektbrytare h1000 LSI

    UK32D2

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      450 mm
    • Bredd
      500 mm
    • Djup
      125 mm
    Utrust­ning
    • Antal skenor
      0
    Leve­ran­sens omfatt­ning
    • Med lock
      Ja
    Mate­rial
    • RAL-kod
      9010

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACh-certifikat UK32D2
    PDF
    RoHS-certifikat UK32D2
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild UK32D2 | Hager Sverige

      Produktbild UK32D2

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad UK32D2 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad UK32D2

      Byggsats 450x500mm,för 1st effektbrytare h1000 LSI

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Montageanleitung für UK32D2 | Hager Sverige

      Montageanleitung für UK32D2

      Installationshandbok International 2020-01-01

      PDF
      995,61 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-03-06 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      UZ25V1 - Kabelhållare, stor, i plast, 1 sats=20 st
      UZ25V1
      Kabelhållare, stor, i plast, 1 sats=20 st
      E-nr.
      2284120
    • 2
      US61A5 - Frontstycke, universN, 900x250mm, 6 x 12 moduler, Radavstånd 125mm
      US61A5
      Frontstycke, universN, 900x250mm, 6 x 12 moduler, Radavstånd 125mm
      E-nr.
      2284235
    • 3
      UZ42M5 - Montageplåt 460X498
      UZ42M5
      Montageplåt 460X498
      E-nr.
      2284365
    • 4
      UZ01A2 - Snäppfäste ö-del låg, reservdel, för ansl. på u-delarna, 1st
      UZ01A2
      Snäppfäste ö-del låg, reservdel, för ansl. på u-delarna, 1st
      E-nr.
      2284067
    • 5
      US51A5 - Frontstycke, universN, 750x250mm, 5 x 12 moduler, Radavstånd 125mm
      US51A5
      Frontstycke, universN, 750x250mm, 5 x 12 moduler, Radavstånd 125mm
      E-nr.
      2284380

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group