The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • UE32E3B

BYGGS 1 KNIVSÄK NH3 UE32E3B

EAN
3250616151246
E-nr.
2283909
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

BYGGS 1 KNIVSÄK NH3

UE32E3B

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Skil­je­vägg för centraler 2 tillgängliga produkter
  • Kapslad säker­hets­bry­tare 2 tillgängliga produkter
  • Lock­/ram/­märk­ning 1 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Skil­je­vägg för centraler
  • Kapslad säker­hets­bry­tare
  • Lock­/ram/­märk­ning
  • UZ02T1

    Skiljevägg horisontell, för 205mm djupa skåp, 2-fält

    0,00 kr  / *
  • UZ30T1

    Skiljevägg vertikal, för 205mm djupa skåp

    0,00 kr  / *
  • LT056

    Säkringslastfrånskiljare NH00 3x160A för samlingsskena cc 60 mm.

    0,00 kr  / *
  • LT057

    Säkringslastfrånskiljare NH00 3x160A för samlingsskena cc 60 mm.

    0,00 kr  / *
  • UZ017

    Beröringsskydd för tomplats Dll, Dlll säkringsunderdel

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    450 mm
  • Bredd
    500 mm
  • Djup
    125 mm
  • Avstånd samlings­skenor
    60 mm
Mate­rial
  • RAL-kod
    9010
  • Färg
    Vit
Konfi­gu­ra­tion
  • Är förmon­terad
    Ja
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring
    Sken­system
Arki­tektur
  • Antal poler
    4
Elekt­risk ström
  • Märkström
    630 A
Kompa­ti­bi­litet
  • univers N kompa­tibel
    Monte­ring­skit
Säkring
  • Säkrings­storlek
    NH3
Leve­ran­sens omfatt­ning
  • Med lock
    Ja

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
REACh-certifikat UE32E3B
PDF
RoHS-certifikat UE32E3B
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild UE32E3B | Hager Sverige

    Produktbild UE32E3B

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad UE32E3B | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad UE32E3B

    BYGGS 1 KNIVSÄK NH3

    PDF
  • Användarhandbok

    Bild Användarhandbok International 2015-06-17 | Hager Sverige

    Användarhandbok International 2015-06-17

    PDF
    927,69 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00