Byggsats för 3-poliga samlingsskenor, 450x250, med CU 4 x UM 30 A4 UE31D6

EAN
3250616151024
E-nr.
2283788
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    450
  • Bredd
    250
  • Djup
    125
  • Bredd/­tjocklek samlings­skena
    30 - 30
  • Höjd samlings­skena
    10
  • Avstånd samlings­skenor
    50
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring på
    Sken­system
Arki­tektur
  • Antal poler
    4
Elekt­risk ström
  • Märkström
    630
Mate­rial
  • RAL-kod
    9010
  • Mate­rial
    Plast
Leve­ran­sens omfatt­ning
  • Med lock
    Ja

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Nedladdningar

Mer dokumentation