The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • UE22C4

Byggsats för säkr.lastfrånskiljare UE22C4

EAN
3250616151062
E-nr.
2284224
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Finns inte längre tillgänglig

Byggsats för säkr.lastfrånskiljare

UE22C4

  • Tekniska egenskaper
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    300 mm
  • Bredd
    500 mm
  • Djup
    125 mm
  • Höjd samlings­skena
    10 mm
  • Bredd/­tjocklek samlings­skena
    30 - 30 mm
Mate­rial
  • RAL-kod
    9010
  • Färg
    Vit
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring
    Sken­system
Arki­tektur
  • Antal poler
    3
Säkring
  • Säkrings­storlek
    NH00

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild UE22C4 | Hager Sverige

    Produktbild UE22C4

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad UE22C4 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad UE22C4

    Byggsats för säkr.lastfrånskiljare

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Montageanleitung für Baustein mit Sammelschienenträger 60 mm | Hager Sverige

    Montageanleitung für Baustein mit Sammelschienenträger 60 mm

    Installationshandbok International 2003-05-15

    PDF
    554,62 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00