The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • UDB3165215
    EAN
    4012002238066
    Förp
    1 st

    Ingj låda 3 plåt/plast 165-215 UDB3165215

    Tillgänglighet och pris vid förfrågan

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Ingj låda 3 plåt/plast 165-215

    UDB3165215

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Se alla (8)
    Previous
    Previous
    UDM3306R12
    UDM3306R12
    Montageram för golvbox Ø 306 mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm
    Lägg till
    Lägg till
    UDM3294Q08
    UDM3294Q08
    Montageram för golvbox 294x294mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm
    Lägg till
    Lägg till
    UDM3275R10
    UDM3275R10
    Montageram för golvbox Ø 275 mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm
    Lägg till
    Lägg till
    UDM3244Q12
    UDM3244Q12
    Montageram för golvbox 244x244mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm
    Lägg till
    Lägg till
    UDM3215R06
    UDM3215R06
    Montageram för golvbox Ø 215 mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm
    Lägg till
    Lägg till
    UDM3200Q06
    UDM3200Q06
    Montageram för golvbox 200x200mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm
    Lägg till
    Lägg till

    Tillbehör obligatoriska

    • UDM3306R12

      Montageram för golvbox Ø 306 mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm

      0,00 kr  / *
    • UDM3294Q08

      Montageram för golvbox 294x294mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm

      0,00 kr  / *
    • UDM3275R10

      Montageram för golvbox Ø 275 mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm

      0,00 kr  / *
    • UDM3244Q12

      Montageram för golvbox 244x244mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm

      0,00 kr  / *
    • UDM3215R06

      Montageram för golvbox Ø 215 mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm

      0,00 kr  / *
    • UDM3200Q06

      Montageram för golvbox 200x200mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm

      0,00 kr  / *
    • UDM3200E09

      Montageram för golvbox 200x253mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm

      0,00 kr  / *
    • UDM3147E04

      Montageram för golvbox 147x247mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Längd
      498 mm
    • Minimal puts höjd
      165 mm
    • Höjd­om­råde
      165 - 215 mm
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Vertikal belast­ning på små ytor
      1,5 kN
    Utrust­ning
    • Med botten­platta
      Ja
    • Monte­ring höljd insats
      Ja
    Mate­rial
    • Mate­rial sido­vägg
      Plast
    Skydd, dörr
    • Typ av lock
      Blind
    Funk­tioner
    • Från­kopp­lings­möj­lighet överdel från underdel
      Ja
    • Lämplig för under­golv­s­kanal
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Underfloor trunking system UK (English)
    PDF
    427,89 kB
    REACh-certifikat UDB3165215
    PDF
    RoHS-certifikat UDB3165215
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild UDB3165215 | Hager Sverige

      Produktbild UDB3165215

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad UDB3165215 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad UDB3165215

      Produktdatablad sv-SE 2026-11-14

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Användarhandbok International 2026-11-11 | Hager Sverige

      Användarhandbok International 2026-11-11

      PDF
      4,28 MB
      Bild Användarhandbok International 2026-11-11 | Hager Sverige

      Användarhandbok International 2026-11-11

      PDF
      4,73 MB
      Bild Användarhandbok en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29 | Hager Sverige

      Användarhandbok en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29

      PDF
      2,29 MB
    • Katalog

      Bild Underfloor trunking systems | Hager Sverige

      Underfloor trunking systems

      Catalouge in English

      PDF
      27,28 MB
    • Teknisk bilaga (enskild produkt)

      Bild Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Sverige

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Bild Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Sverige

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Bild Floor installation systems - Protection class | Hager Sverige

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
      Bild Golvinstallationssystem - Ljudspridande egenskaper | Hager Sverige

      Golvinstallationssystem - Ljudspridande egenskaper

      Språk: Engelska

      PDF
      578,05 kB
      Bild Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2026-09-29 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2026-09-29

      PDF
      2,72 MB
    • STEP-filer

      Bild STEP model UDB3165215 | Hager Sverige

      STEP model UDB3165215

      STEP-filer International 2026-04-15

      STP
      1,39 MB
    • Produktritning

      Bild Technical Drawing UDB3165215 | Hager Sverige

      Technical Drawing UDB3165215

      Produktritning International 2022-10-18

      PDF
      63,58 kB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Sverige

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,27 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group