Byggsats med montageplattor, 300x500 UD22C1

EAN
3250616141414
E-nr.
2283735
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Skil­je­vägg för centraler 2 tillgängliga produkter
  • Monte­rings­till­behör 1 tillgängliga produkter
  • Kabel­guide för kaps­ling­ar/­skåp 1 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    300
  • Bredd
    500
  • Djup
    110
Utrust­ning
  • Är stängd
    Ja
  • Har monte­rings­platta
    Ja
  • Antal rader
    2
Mate­rial
  • RAL-kod
    9010
  • Mate­rial
    Plast
Leve­ran­sens omfatt­ning
  • Med lock
    Ja

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
Mer dokumentation