Byggsats täckt mont.galler • UD21M1 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
  • Skåp upp till 1600 A (uni­vers)
  • univers N bygg­sats och till­behör
  • UD21M1
Aktuell sökning
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
ProdukterVisa

Våra mest sedda produkter

5
1
UZ61M1 - Montageplåt i skåpshöjd, 1fält m fästskruv, 1 st
UZ61M1
Montageplåt i skåpshöjd, 1fält m fästskruv, 1 st
2
UZ52M1 - Montageplåt,  H=800mm, 2 fält med fästskruv, 1 st
UZ52M1
Montageplåt, H=800mm, 2 fält med fästskruv, 1 st
3
UZ51M5 - Montageplåt 610X268
UZ51M5
Montageplåt 610X268
4
UZ62M1 - Montageplåt,  H=950mm, 2 fält med fästskruv, 1 st
UZ62M1
Montageplåt, H=950mm, 2 fält med fästskruv, 1 st
5
K67E - Ledare 6mm2, 250mm lång, med ändhylsa
K67E
Ledare 6mm2, 250mm lång, med ändhylsa

Byggsats med blint frontstycke med mediaplåt 300x250 mm, Höjd 225 mm

UD21M1

  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk

Byggsats med blint frontstycke med mediaplåt 300x250 mm, Höjd 225 mm UD21M1

EAN
3250616142008
E-nr.
2284245
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Lock­/ram/­märk­ning 1 tillgängliga produkter
  • Monte­rings­till­behör 1 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Lock­/ram/­märk­ning
  • Monte­rings­till­behör
  • UZ01Z6

    Blindlock, universN, för hållare NH000/00, låsbar

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • UZ05A1

    FÖRHÖJ T FRONSTYCKEHÅLL

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    300 mm
  • Bredd
    250 mm
  • Djup
    110 mm
Utrust­ning
  • Är stängd
    Ja
  • Har monte­rings­platta
    Ja
  • Antal rader
    2
Mate­rial
  • RAL-kod
    9010
  • Mate­rial
    Plast
Leve­ran­sens omfatt­ning
  • Med lock
    Ja

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

REACH declaration UD21M1 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UD21M1 (english)
PDF
103,84 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild UD21M1 | Hager Sverige

    Produktbild UD21M1

  • Installationshandbok

    Bild Montageanleitung | Hager Sverige

    Montageanleitung

    Installationshandbok International 2012-07-10

    PDF
    1,05 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
Mer dokumentation

Reservdel

Se mer

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    U961N - Mätartavla 300 mm, med täckram
    U961N
    Mätartavla 300 mm, med täckram
    E-nr.
    2283701
  • 2
    U96N - Mätartavla
    U96N
    Mätartavla
    E-nr.
    2283702
  • 3
    U97N - Mätartavla
    U97N
    Mätartavla
    E-nr.
    2283703
  • 4
    UN03GN - Byggsats för modulkomponeter 1 fält 36 moduler
    UN03GN
    Byggsats för modulkomponeter 1 fält 36 moduler
    E-nr.
    2284373
  • 5
    UN04GN - Byggsats för modulkomponeter 1 fält 48 moduler
    UN04GN
    Byggsats för modulkomponeter 1 fält 48 moduler
    E-nr.
    2284374

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00