The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • UC31LH1M

Byggsats 450x250mm,för effektbrytare H3+ P250,med motorbetjäning UC31LH1M

EAN
3250616374164
E-nr.
2201500
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

Byggsats 450x250mm,för effektbrytare H3+ P250,med motorbetjäning

UC31LH1M

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    450 mm
  • Bredd
    250 mm
  • Djup
    110 mm
Elekt­risk ström
  • Märkström
    250 A
Leve­ran­sens omfatt­ning
  • Med lock
    Ja
Mate­rial
  • RAL-kod
    9010

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACh-certifikat UC31LH1M
PDF
Hager RoHS-certifikat UC31LH1M
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild UC31LH1M | Hager Sverige

    Produktbild UC31LH1M

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad UC31LH1M | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad UC31LH1M

    Byggsats 450x250mm,för effektbrytare H3+ P250,med motorbetjäning

    PDF
  • Användarhandbok

    Bild Användarhandbok International 2018-04-09 | Hager Sverige

    Användarhandbok International 2018-04-09

    PDF
    5,61 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-20 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-20

    PDF
    685,84 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-20 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-20

    PDF
    716,02 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00