The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • TYF784

Analogingång 4-kanaler KNX TYF784

EAN
3250616059986
E-nr.
1738738
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Detta är en utgående produkt. Beställning är fortfarande möjlig. Kontakta din elgrossist för tillgänglighet, leveranstid och pris.

Analogingång 4-kanaler KNX

TYF784

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Tillbehör

Previous
Previous
ST312
ST312
Skyddstransformator 12/24VAC 25Va
Lägg till
Lägg till
TGA200
TGA200
Spänningsförsörjning 230V/24V-
Lägg till
Lägg till

Tekniska egenskaper

Inställ­ningar
  • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
    ETS
Spän­ning
  • Drift­spän­ning över buss
    21 - 32 V
  • Hjälp­spän­ning
    24 - 24 V
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60 Hz
Ström
  • Ström­för­bruk­ning
    170 mA
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Kapa­citet
  • Antal moduler
    4

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat TYF784
PDF
RoHS-certifikat TYF784
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild TYF784 | Hager Sverige

    Produktbild TYF784

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad TYF784 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad TYF784

    Analogingång 4-kanaler KNX

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2013-01-16 | Hager Sverige

    Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2013-01-16

    PDF
    598,59 kB
  • Katalog

    Bild KNX 2018 | Hager Sverige

    KNX 2018

    Produktkatalog

    PDF
    37,27 MB
  • KNX produktdatabas

    Bild Logiciel d'application ETS du TYF784 | Hager Sverige

    Logiciel d'application ETS du TYF784

    KNX produktdatabas en-GB, de-DE, pl-PL 2020-01-01

    VD5
    91,44 kB
    Bild Logiciel d'application ETS du TYF784 | Hager Sverige

    Logiciel d'application ETS du TYF784

    KNX produktdatabas en-GB, de-DE, pl-PL 2020-01-01

    KNXPROD
    81,48 kB
  • Applikationsbeskrivning

    Bild Description d'application ETS TYF784_TYF784E | Hager Sverige

    Description d'application ETS TYF784_TYF784E

    ETS Application description

    PDF
    584,57 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-02-13 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) International 2023-02-13

    PDF
    312,34 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00