The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • TXC511

Närvaro-/Konstantljusreglering TXC511

EAN
3250617573955
E-nr.
1765581
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

Närvaro-/Konstantljusreglering

TXC511

  • Tekniska egenskaper
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Instal­la­tions­höjd
    4 - 4 m
  • Rekom­men­derad instal­la­tions­höjd
    2,5 - 3,5 m
Inställ­ningar
  • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
    ETS, easy
  • Minimal arbets­cykel
    60 s
Funk­tioner
  • Maximal arbets­cykel
    30 min
Anslut­ning
  • Med bussystem KNX radio
    Nej
Spän­ning
  • Drift­spän­ning över buss
    21 - 32 V
Leve­ran­sens omfatt­ning
  • Bussan­slut­ning inklu­derad
    Ja
Elekt­risk ström
  • Ström­för­bruk­ning buss (data­över­fö­ring)
    12 mA
Detek­te­ring
  • Detek­te­rings­vinkel
    360 - 360
  • Detek­te­rings­om­råde, hori­son­tellt
    360 - 360
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    0 - 45 °C
Mate­rial
  • Mate­rial
    ABS (Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­di­e­ne-­Sty­rene), Poly­kar­bonat (PC)
Text
  • Utfö­rande
    För takmon­te­ring i 60 appa­rat­dosa för utvändig eller infälld appa­rat­dosa

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild TXC511 | Hager Sverige

    Produktbild TXC511

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad TXC511 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad TXC511

    Närvaro-/Konstantljusreglering

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Annexe de paramétrage pour TX510 , TX511  et TXC511 | Hager Sverige

    Annexe de paramétrage pour TX510 , TX511 et TXC511

    Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE 2020-01-01

    PDF
    473,97 kB
    Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2016-07-26 | Hager Sverige

    Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2016-07-26

    PDF
    4,44 MB
    Bild Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2016-07-26 | Hager Sverige

    Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2016-07-26

    PDF
    2,48 MB
  • Katalog

    Bild KNX 2018 | Hager Sverige

    KNX 2018

    Produktkatalog

    PDF
    37,27 MB
  • KNX produktdatabas

    Bild Logiciel d'application ETS du TXC511 | Hager Sverige

    Logiciel d'application ETS du TXC511

    KNX produktdatabas da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25

    VD2
    23,13 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00