The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • TX023

Kopplingsur tebis-EIB TX023

EAN
3250616040236
E-nr.
1765246
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

Kopplingsur tebis-EIB

TX023

  • Tekniska egenskaper
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Inställ­ningar
  • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
    ETS, easy
Utrust­ning
  • Antal kanaler
    2
Leve­ran­sens omfatt­ning
  • Bussan­slut­ning inklu­derad
    Ja
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    0 - 45 °C
Mate­rial
  • Färg
    Grå (sten­fär­gad)
Kapa­citet
  • Antal moduler
    2
Dimen­sioner
  • Höjd
    85 mm
  • Bredd
    36 mm
  • Djup
    97 mm

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild TX023 | Hager Sverige

    Produktbild TX023

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad TX023 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad TX023

    Kopplingsur tebis-EIB

    PDF
  • Katalog

    Bild KNX 2018 | Hager Sverige

    KNX 2018

    Produktkatalog

    PDF
    37,27 MB
  • KNX produktdatabas

    Bild Logiciel d'application ETS du TX022 | Hager Sverige

    Logiciel d'application ETS du TX022

    KNX produktdatabas en-GB, fr-FR, de-DE 2023-08-25

    VD2
    87,73 kB
    Bild Logiciel d'application ETS du TX023 | Hager Sverige

    Logiciel d'application ETS du TX023

    KNX produktdatabas en-GB, fr-FR, de-DE 2023-08-25

    VD2
    87,78 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00