![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Rörelsevakt radio220º solcell TRE530
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Tillbehör/reservdelar för rörelsedetektor 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Rekommenderad installationshöjd2,50 - 2,50
-
Konfigurationsläge som stödsETS, easy, quicklink
-
Minimal arbetscykel30
-
Med bussystem KNX radioJa
-
Bussanslutning inkluderadJa
-
Responsljusstyrkan justerbar5 - 1000
-
Driftstemperatur-20 - 55
-
MaterialABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene), Polykarbonat (PC)
-
FunktionEnkla tilläggsfunktioner: ytterligare easy-funktioner: +6 scenarion, till/från driftläge, scenario anrop vid rörelse/ej rörelse, Återställningsfunktion (till fabriksinställning)
-
UtförandeFör vägg och tak-montage samt hörnmontage med adapter
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild TRE530
-
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB, fi-FI, it-IT, pl-PL 2010-07-02
PDF10,88 MB -
Tekniska broschyrer
Quicklink
Tekniska broschyrer sv-SE 2018-08-24
PDF3,85 MB -
Katalog
KNX produktkatalog
Katalog sv-SE 2018-10-26
PDF37,27 MB -
KNX produktdatabas
KNX produktdatabas da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD5309,06 kBKNX produktdatabas da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD275,06 kB -
Applikationsbeskrivning
Applikationsbeskrivning en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF979,54 kB