4 RJ45 patch kabel cat.6 S/FTP, 0.3m TN715
EAN
3250615947154
E-nr.
5150215
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Tillbehör 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Kabel
-
Kabellängd0,30 m
-
AWG områdeAWG 27-7
-
Kabelkonstruktion4x 2
Anslutning
-
Anslutning/kontakt typ 1RJ45
-
Anslutning/kontakt typ 2RJ45
Användning
-
Stiftschema1:1
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Hölje som inte snor sigGjuten på
Material
-
FärgSvart