The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • TJC050
    EAN
    3250615909855
    E-nr.
    1738078
    Förp
    1 st

    Tebis touch panel 5" TJC050

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Finns inte längre tillgänglig

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Tebis touch panel 5"

    TJC050

    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      ETS
    Mate­rial
    • Färg
      Svart
    Skärm
    • Med touch-­skärm
      Ja

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TJC050 | Hager Sverige

      Produktbild TJC050

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad TJC050 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TJC050

      Produktdatablad sv-SE 2026-03-16

      PDF
    • KNX produktdatabas

      Bild Logiciel d'application ETS du TJC050_080 | Hager Sverige

      Logiciel d'application ETS du TJC050_080

      KNX produktdatabas International 2020-01-01

      VD5
      6,58 MB
      Bild Logiciel d'application ETS du TJC050_080 | Hager Sverige

      Logiciel d'application ETS du TJC050_080

      KNX produktdatabas International 2020-01-01

      KNXPROD
      5,24 MB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Documentation installateur tébis touch panel EN | Hager Sverige

      Documentation installateur tébis touch panel EN

      Handbok (produktserie) en-GB 2020-01-01

      PDF
      2,72 MB
      Bild Documentation utilisateur tébis touch panel EN | Hager Sverige

      Documentation utilisateur tébis touch panel EN

      Handbok (produktserie) en-GB 2020-01-01

      PDF
      1,27 MB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group