The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • TJ106

TJ106 TJ106

EAN
3250615901064
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

TJ106

TJ106

  • Tekniska egenskaper
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Inställ­ningar
  • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
    ETS
Utrust­ning
  • Antal kanaler
    4
Leve­ran­sens omfatt­ning
  • Bussan­slut­ning inklu­derad
    Ja
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -10 - 50 °C
Mate­rial
  • Färg
    Ljusgrå
Kapa­citet
  • Antal moduler
    6
Dimen­sioner
  • Höjd
    85 mm
  • Bredd
    107 mm
  • Djup
    66 mm

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild TJ106 | Hager Sverige

    Produktbild TJ106

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad TJ106 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad TJ106

    Produktdatablad sv-SE 2026-01-07

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Horloge annuelle EIB 4 canaux TJ106 | Hager Sverige

    Horloge annuelle EIB 4 canaux TJ106

    Installationshandbok en-GB 2020-01-01

    PDF
    1,27 MB
  • KNX produktdatabas

    Bild KNX produktdatabas en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01 | Hager Sverige

    KNX produktdatabas en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

    VD5
    62,38 kB
    Bild KNX produktdatabas en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01 | Hager Sverige

    KNX produktdatabas en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

    VD5
    61,52 kB
    Bild KNX produktdatabas en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01 | Hager Sverige

    KNX produktdatabas en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

    VD5
    62,88 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00