Vindgivare TG050
EAN
3250615870506
E-nr.
1764040
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet
Tekniska egenskaper
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP65
Material
-
FärgGrå (stenfärgad)
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild TG050
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad TG050
Vindgivare
PDF -
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB, fr-FR, nl-NL 2014-02-20
PDF4,44 MB
Mer dokumentation