The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Kontak­to­rer, ström­stäl­lare och signal­lampor
    • Ring­­klock­or och sum­rar
    • SU213
    EAN
    3250615712134
    E-nr.
    5338503
    Förp
    12 St
    • Ring­­klock­or och sum­rar

    Ringklocka 220-240V AC SU213

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Ringklocka 220-240V AC

    SU213

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      0,03 A
    Dimen­sioner
    • Höjd
      80 mm
    • Bredd
      18 mm
    • Djup
      65 mm
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -10 - 40 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 60 °C
    Anslut­ning
    • Area flex­ibel ledare
      4 mm²
    • Area solid ledare
      6 mm²
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      6,50 W
    • Ener­gi­för­bruk­ning (VA)
      6,50 VA
    Utrust­ning
    • Ljud­nivå
      85
    Frekvens
    • Frekvens
      0 - 50 Hz
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      1
    Spän­ning
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 230 V

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - kallysto.line Door bell (English)
    PDF
    1,90 MB
    REACh-certifikat SU213
    PDF
    RoHS-certifikat SU213
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SU213 | Hager Sverige

      Produktbild SU213

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad SU213 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SU213

      Ringklocka 220-240V AC

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      272,92 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      1
    • 1
      SU212 - Ringklocka 8-12VAC
      SU212
      Ringklocka 8-12VAC
      E-nr.
      5338502

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group