Strömtransformator delbar 500/5A Klass3, 0,7 VA, kabelöppning 18,5 mm SRT05005B

EAN
3250615512611
E-nr.
4262898
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Funk­tioner
  • Noggrann­hets­klass
    1
Ström
  • Effekt
    2,20
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    6,89
Dimen­sioner
  • Diameter på öppningen
    28
  • Höjd
    71,70
  • Bredd
    44,50
  • Djup
    61,30
  • Höjd på öppning
    15
  • Bredd på öppning
    28,50
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60
Spän­ning
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    3000
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -20 - 55
  • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
    -20 - 70
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Elekt­risk ström
  • Primär­ström
    500
  • Max. inten­sitet för sekundär
    5
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring på
    DIN-s­kena, Monte­rings­platta

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation