Strömtransformator delbar 200/5A Klass3, 0,7 VA, kabelöppning 18,5 mm SRT02005A

EAN
3250615512581
E-nr.
4262895
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Funk­tioner
  • Noggrann­hets­klass
    1
Ström
  • Effekt
    0,70
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    2,64
Dimen­sioner
  • Diameter på öppningen
    18,50
  • Höjd
    72,70
  • Bredd
    44,50
  • Djup
    62,20
  • Höjd på öppning
    11
  • Bredd på öppning
    18,50
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60
Spän­ning
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    3000
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -20 - 55
  • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
    -20 - 70
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Elekt­risk ström
  • Primär­ström
    200
  • Max. inten­sitet för sekundär
    5
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring på
    DIN-s­kena, Monte­rings­platta

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation