Strömtransformator delbar 160/5A Klass3, 0,7 VA, kabelöppning 18,5 mm SRT01605A

EAN
3250615512574
E-nr.
4262894
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Funk­tioner
  • Noggrann­hets­klass
    1
Ström
  • Effekt
    0,70
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    2,17
Dimen­sioner
  • Diameter på öppningen
    18,50
  • Höjd
    72,70
  • Bredd
    44,50
  • Djup
    62,20
  • Höjd på öppning
    11
  • Bredd på öppning
    18,50
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60
Spän­ning
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    3000
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -20 - 55
  • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
    -20 - 70
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Elekt­risk ström
  • Primär­ström
    160
  • Max. inten­sitet för sekundär
    5
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring på
    DIN-s­kena, Monte­rings­platta

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation