The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • SR051
    EAN
    3250615680518
    E-nr.
    4273010
    Förp
    1 st

    Strömtransformator 50/5A SR051

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Finns inte längre tillgänglig

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Strömtransformator 50/5A

    SR051

    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Speci­fika iden­ti­fi­e­ringsat­tribut för skydd
    • Filtertyp produkt
      Enfas converter
    Funk­tioner
    • Noggrann­hets­klass
      1
    Ström
    • Ström
      1,25 VA
    • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
      0
    Dimen­sioner
    • Diameter på öppningen
      21 mm
    • Höjd
      65 mm
    • Bredd
      56 mm
    • Djup
      44 mm
    • Höjd på öppning
      21 mm
    • Bredd på öppning
      21 mm
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 50 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    • Area flex­ibel ledare
      1.5 - 4 mm²
    • Area solid ledare
      2.5 - 6 mm²
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Elekt­risk ström
    • Primär­ström
      60 A
    • Max. inten­sitet för sekundär
      5 A

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SR051 | Hager Sverige

      Produktbild SR051

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad SR051 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SR051

      Strömtransformator 50/5A

      PDF
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13

      PDF
      87,84 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group