The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • SPN800R

Kombiöverspänningsskydd typ 1+2, 75 kA för TNC, med signalkontakt., 3-polig SPN800R

EAN
3250615660916
E-nr.
5271576
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

Uppföljningsprodukter:

SPA800

Kombiöverspänningsskydd typ 1+2, 75 kA för TNC, med signalkontakt., 3-polig

SPN800R

  • Tekniska egenskaper
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Max. urladd­nings­ström (Imax) L-N(PEN)/N-PE
    75 kA
Nätverk­s­kon­fi­gu­ra­tion
  • Typ av nät
    TN-C
Utrust­ning
  • Med fjärr­kon­takt
    Ja
Stan­darder
  • Krav­klas­sIEC 61643
    T1, T2
Kapa­citet
  • Antal moduler
    6
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -40 - 80 °C
Dimen­sioner
  • Höjd
    95,2 mm
  • Bredd
    106,8 mm
  • Djup
    67 mm
Kontroller och indi­ka­torer
  • Indi­ke­rings­lampa
    Indi­ke­ring av uttjänt produkt

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild SPN800R | Hager Sverige

    Produktbild SPN800R

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad SPN800R | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad SPN800R

    Kombiöverspänningsskydd typ 1+2, 75 kA för TNC, med signalkontakt., 3-polig

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Parafoudre SPN800 SPN800R | Hager Sverige

    Parafoudre SPN800 SPN800R

    Installationshandbok cs-CZ, en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL, pt-PT 2015-05-04

    PDF
    978,75 kB
  • Teknisk bilaga (flera produkter)

    Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13 | Hager Sverige

    Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13

    PDF
    186,52 kB
  • Produktdatablad

    Bild UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf | Hager Sverige

    UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf

    Technical data sheet including characteristics for Surge Protection Devices.

    PDF
    248,28 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00