The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • SPN800
    EAN
    3250615660909
    E-nr.
    5271575
    Förp
    1 st

    Kombiöverspänningsskydd typ 1+2, 75 kA för TNC, utan signalkontakt., 3-polig SPN800

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Uppföljningsprodukter:

    SPA800

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Kombiöverspänningsskydd typ 1+2, 75 kA för TNC, utan signalkontakt., 3-polig

    SPN800

    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Blixtim­puls­ström Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE
      75 kA
    • Max. urladd­nings­ström (Imax) L-N(PEN)/N-PE
      75 kA
    Nätverk­s­kon­fi­gu­ra­tion
    • Typ av nät
      TN-C
    Utrust­ning
    • Med fjärr­kon­takt
      Nej
    Stan­darder
    • Krav­klas­sIEC 61643
      T1, T2
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      6
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Dimen­sioner
    • Höjd
      95,2 mm
    • Bredd
      106,8 mm
    • Djup
      67 mm
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Indi­ke­rings­lampa
      Indi­ke­ring av uttjänt produkt

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SPN800 | Hager Sverige

      Produktbild SPN800

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad SPN800 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SPN800

      Kombiöverspänningsskydd typ 1+2, 75 kA för TNC, utan signalkontakt., 3-polig

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Parafoudre SPN800 SPN800R | Hager Sverige

      Parafoudre SPN800 SPN800R

      Installationshandbok cs-CZ, en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL, pt-PT 2015-05-04

      PDF
      978,75 kB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13

      PDF
      186,52 kB
    • Produktdatablad

      Bild UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf | Hager Sverige

      UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf

      Technical data sheet including characteristics for Surge Protection Devices.

      PDF
      248,28 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group