Teleskydd analoganätet SPN505
EAN
3250615665089
E-nr.
5271505
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet
Tekniska egenskaper
Installation, montering
-
MonteringDIN-skena
-
Nominellt åtdragningsmoment3,60 - 3,60 Nm
Standarder
-
KravklassIEC 61643T2
Kapacitet
-
Antal moduler1,50
Spänning
-
Märkdriftspänning Ue130 - 130 V
-
Kontinuerlig driftspänning Uc enligt IEC 61643-1170 V
-
Spänningsskyddsnivå Up enligt IEC 61643-10,60 kV
Dimensioner
-
Höjd90 mm
-
Bredd27 mm
-
Djup65 mm
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur-40 - 60 °C
Utrustning
-
Med fjärrkontaktNej
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild SPN505
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad SPN505
Teleskydd analoganätet
PDF -
Installationshandbok
Parafoudres SPN 504, SPN505
Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-01-01
PDF417,37 kB -
Teknisk bilaga (flera produkter)
Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13
PDF186,52 kB
Mer dokumentation