![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Överspänningsskydd typ 3 (finskydd), 3-fas, norm SPN403N
EAN
3250615660626
E-nr.
5270398
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Tekniska egenskaper
Kapacitet
-
Antal moduler2
Spänning
-
Märkdriftspänning Ue230 - 400
-
Kontinuerlig driftspänning Uc enligt IEC 61643-1264
-
Skyddsnivå Up enligt IEC 61643-11,50
-
Spänningsskyddsnivå Up L-PE / N-PE enligt IEC 61643-111,50
-
Spänningsnivå Up I-N/PEN IEC 61643-111000
-
Märkspänning230 - 400
Elektrisk ström
-
Nominell urladdningsström In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 616433
-
Max. överströmsskydd , parallell anslutning (säkring)25
-
Max. urladdningsström (Imax) L-N(PEN)/N-PE8
Dimensioner
-
Höjd73
-
Bredd36
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur-40 - 80
Nätverkskonfiguration
-
Typ av nätTN-S, TT
Utrustning
-
Med fjärrkontaktNej
Anslutning
-
IndikeringOptisk
-
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare0,5 - 2,5
-
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare0,5 - 4,0
Arkitektur
-
Antal poler4
Standarder
-
Kravklass IEC61643T3
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Frekvens
-
Frekvens50 - 60
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild SPN403N
-
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2015-03-11
PDF575,74 kB
Mer dokumentation