![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Utbytespatron till SPN8xx SPN080
EAN
3250615660961
E-nr.
5271579
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Detta är en utgången produkt. Beställning är fortfarande möjlig. Kontakta din elgrossist för tillgänglighet, leveranstid och pris.
Tekniska egenskaper
Elektrisk ström
-
Max. urladdningsström (Imax) L-N(PEN)/N-PE25
Nätverkskonfiguration
-
Typ av nätTT, TN
Utrustning
-
Med fjärrkontaktNej
Standarder
-
Kravklass IEC61643T1, T2
Kapacitet
-
Antal moduler1
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur-40 - 60
Dimensioner
-
Höjd46,6
-
Bredd35,5
-
Djup59,4
Kontroller och indikatorer
-
IndikeringslampaOptisk
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild SPN080
-
Teknisk bilaga (enskild produkt)
Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13
PDF186,52 kB
Mer dokumentation