Utbytespatron till SPN4xx SPN043N
EAN
3250615660640
E-nr.
5270429
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet
Tekniska egenskaper
Kapacitet
-
Antal moduler2
Spänning
-
Märkdriftspänning Ue230 - 400 V
-
Kontinuerlig driftspänning Uc enligt IEC 61643-1255 V
-
Spänningsskyddsnivå Up enligt IEC 61643-11,50 kV
-
Spänningsskyddsnivå Up L-PE/N-PE enligt IEC 61643-111,50 kV
-
Spänningsnivå Up L-N/PEN IEC 61643-111000 V
-
Märkspänning230 - 400 V
Elektrisk ström
-
Nominell urladdningsström i 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 616433 kA
-
Max. överströmsskydd , parallell anslutning (säkring)25 A
-
Max. urladdningsström (Imax) L-N(PEN)/N-PE8 kA
Dimensioner
-
Höjd73 mm
-
Bredd36 mm
-
Djup90 mm
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur-40 - 80 °C
Nätverkskonfiguration
-
Typ av nätTN-S, TT
Utrustning
-
Med fjärrkontaktNej
Anslutning
-
IndikeringOptisk
Arkitektur
-
Antal poler4
Standarder
-
KravklassIEC 61643T3
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Frekvens
-
Frekvens50 - 60 Hz
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild SPN043N
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad SPN043N
Utbytespatron till SPN4xx
PDF
Mer dokumentation