The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • SP320

Blixtströmavledare 3-pol 25kA SP320

EAN
3250615663207
E-nr.
5271513
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

Blixtströmavledare 3-pol 25kA

SP320

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Max. urladd­nings­ström (Imax) L-N(PEN)/N-PE
    100 kA
Nätverk­s­kon­fi­gu­ra­tion
  • Typ av nät
    TN, TT
Utrust­ning
  • Med fjärr­kon­takt
    Nej
Stan­darder
  • Krav­klas­sIEC 61643
    T1
Kapa­citet
  • Antal moduler
    3
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -40 - 80 °C
Dimen­sioner
  • Höjd
    90 mm
  • Bredd
    108 mm
  • Djup
    65 mm
Kontroller och indi­ka­torer
  • Indi­ke­rings­lampa
    Utan

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat SP320
PDF
RoHS-certifikat SP320
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild SP320 | Hager Sverige

    Produktbild SP320

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad SP320 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad SP320

    Blixtströmavledare 3-pol 25kA

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Notice parafoudre SP 320 | Hager Sverige

    Notice parafoudre SP 320

    Installationshandbok cs-CZ, en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2015-03-20

    PDF
    525,63 kB
  • Teknisk bilaga (flera produkter)

    Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13 | Hager Sverige

    Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13

    PDF
    186,52 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00