The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • SP202N

Apparatskydd 2-pol (överspänningsskydd) SP202N

EAN
3250615669230
E-nr.
5271591
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

Apparatskydd 2-pol (överspänningsskydd)

SP202N

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Kapa­citet
  • Antal moduler
    2
Spän­ning
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    230 - 230 V
  • Konti­nu­erlig drift­spän­ning Uc enligt IEC 61643-1
    255 V
  • Spän­nings­skydds­nivå Up enligt IEC 61643-1
    1,25 kV
  • Spän­nings­skydds­nivå Up L-PE/N-PE enligt IEC 61643-11
    1,50 kV
  • Spän­nings­nivå Up L-N/PEN IEC 61643-11
    1250 V
Elekt­risk ström
  • Nomi­nell urladd­nings­ström i 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643
    5 kA
  • Max. över­ströms­skydd , paral­lell anslut­ning (säk­ring)
    16 A
  • Max. urladd­nings­ström (Imax) L-N(PEN)/N-PE
    3 kA
Dimen­sioner
  • Höjd
    87 mm
  • Bredd
    36 mm
  • Djup
    64 mm
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -40 - 40 °C
Nätverk­s­kon­fi­gu­ra­tion
  • Typ av nät
    TN-C-S, TN-S, TT
Utrust­ning
  • Med fjärr­kon­takt
    Ja
Stan­darder
  • Krav­klas­sIEC 61643
    T3
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60 Hz
Instal­la­tion, monte­ring
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
    1,2 - 1,2 Nm

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat SP202N
PDF
RoHS-certifikat SP202N
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild SP202N | Hager Sverige

    Produktbild SP202N

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad SP202N | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad SP202N

    Apparatskydd 2-pol (överspänningsskydd)

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Parafoudre SP202N | Hager Sverige

    Parafoudre SP202N

    Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-01-01

    PDF
    338,79 kB
  • Teknisk bilaga (flera produkter)

    Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13 | Hager Sverige

    Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13

    PDF
    186,52 kB
  • Produktdatablad

    Bild UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf | Hager Sverige

    UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf

    Technical data sheet including characteristics for Surge Protection Devices.

    PDF
    248,28 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00