The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • SN116

ENKEL STIKKONTAKT 2X16A+J SN116

EAN
3250615641168
Förp
4 St

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

ENKEL STIKKONTAKT 2X16A+J

SN116

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    16 A
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60 Hz
Mate­rial
  • Färg
    Ljusgrå
  • RAL-kod
    7044
  • Ytbe­hand­ling
    Matt
  • Mate­rial
    Poly­kar­bonat (PC)
  • Behand­ling
    Obehandlad
Dimen­sioner
  • Höjd
    75 mm
  • Bredd
    43,75 mm
  • Djup
    61 mm
Anslut­ning
  • Anslut­ningstyp
    Skruv­ter­minal
  • Typ av monte­ring
    Snab­ban­slut­ning
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring
    DIN-s­kena
Utrust­ning
  • Kontakt/­kon­takttyp uttag
    Schuko - Jordade
  • Roterad centra­l­in­sats
    Nej
  • Med gång­järns­lock
    Nej
  • Med rund skydds­jord­stift
    Nej
  • Med signal­lampa
    Ja
  • Med lås
    Nej
Till­behör
  • Har märks­fält
    Nej
Kapa­citet
  • Antal moduler
    2
Säkerhet
  • Pets­kyddad
    Nej
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Funk­tioner
  • Med orien­te­rings­be­lys­ning
    Nej

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat SN116
PDF
RoHS-certifikat SN116
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild SN116 | Hager Sverige

    Produktbild SN116

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad SN116 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad SN116

    Produktdatablad sv-SE 2026-01-11

    PDF
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2021-07-14

    PDF
    103,73 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00