The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • SL200559029011

SL200559029011

EAN
4012740894401
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Finns inte längre tillgänglig

SL200559029011

  • Tekniska egenskaper
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Till­behör
  • Förut­rustad med
    Vägg­uttag + över­spän­nings­skydd
Dimen­sioner
  • Höjd
    115 mm
  • Bredd
    20 mm
  • Djup
    48 mm
  • Längd
    130 mm
Utrust­ning
  • Tom uttags­låda
    Nej
Elekt­risk ström
  • Märkström
    16 A
Spän­ning
  • Märkspän­ning
    230 - 230 V
Mate­rial
  • Mate­rial
    Plast
  • Färg
    Grafit­svart
  • RAL-kod
    9011
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP40
  • Slag­tå­lighet IK
    IK07
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    5 - 60 °C

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild SL200559029011 | Hager Sverige

    Produktbild SL200559029011

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad SL200559029011 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad SL200559029011

    Produktdatablad sv-SE 2026-01-09

    PDF
  • Användarhandbok

    Bild Användarhandbok International 2012-03-20 | Hager Sverige

    Användarhandbok International 2012-03-20

    PDF
    1,20 MB
  • Produktlicens

    Bild Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Sverige

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    Produktlicens International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Bild EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Sverige

    EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

    EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00