The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Ateha mini- & SL sock­el­list­ka­naler
    • Sock­el­list­kanal SL
    • SL2005569016
    EAN
    4012740017589
    E-nr.
    1156565
    Förp
    1 st
    • Sock­el­list­kanal SL

    Ändstycke sockellist SL 20x55mm, PC halogenfri, Vit SL2005569016

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Ändstycke sockellist SL 20x55mm, PC halogenfri, Vit

    SL2005569016

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      55 mm
    • Bredd
      20 mm
    Mate­rial
    • Mate­rial
      PC - ABS
    • Färg
      Trafikvit
    • RAL-kod
      9016
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP40
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­rings­lä­ge/an­slut­nings­läge
      Vänster, Höger
    Konfi­gu­ra­tion
    • Över­lapp
      Ja
    Utrust­ning
    • Med matt­list
      Nej
    • Rela­te­rade Series
      SL stan­dard 20x55

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base only) (English)
    PDF
    383,81 kB
    REACh-certifikat SL2005569016
    PDF
    RoHS-certifikat SL2005569016
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SL2005569016 | Hager Sverige

      Produktbild SL2005569016

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad SL2005569016 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SL2005569016

      Ändstycke sockellist SL 20x55mm, PC halogenfri, Vit

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild SL - Sockellistsystem | Hager Sverige

      SL - Sockellistsystem

      Stilren och modern design

      PDF
      1,51 MB
    • Mjukvara

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Sverige

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Produktlicens

      Bild Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Sverige

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Produktlicens International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      SL20055819016 - Adapter sockellist SL 20x55mm - hörnkanal EK 40x40mm, ABS halogenfri, Vit
      SL20055819016
      Adapter sockellist SL 20x55mm - hörnkanal EK 40x40mm, ABS halogenfri, Vit
      E-nr.
      1156572
    • 2
      SL20080819016 - Adapter sockellist SL 20x80mm - hörnkanal EK 40x40mm, ABS halogenfri, Vit
      SL20080819016
      Adapter sockellist SL 20x80mm - hörnkanal EK 40x40mm, ABS halogenfri, Vit
      E-nr.
      1156586
    • 3
      SL20080A9011 - Snäppfäste för uttagsenheter, sockellist SL 20x80mm, ABS halogenfri, Svart
      SL20080A9011
      Snäppfäste för uttagsenheter, sockellist SL 20x80mm, ABS halogenfri, Svart
      E-nr.
      1171885
    • 4
      SL20080AD1 - Snäppfäste för uttagsenheter, sockellist SL 20x80mm, ABS halogenfri, Aluminium
      SL20080AD1
      Snäppfäste för uttagsenheter, sockellist SL 20x80mm, ABS halogenfri, Aluminium
      E-nr.
      1171886
    • 5
      SL20055AD1 - Snäppfäste för uttagsenheter, sockellist SL 20x55mm, ABS halogenfri, Aluminium
      SL20055AD1
      Snäppfäste för uttagsenheter, sockellist SL 20x55mm, ABS halogenfri, Aluminium
      E-nr.
      1172117

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group