![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
SL2005549010
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Tekniska egenskaper
-
TillbehörstypKapslad
-
Vinkel område83 - 135
-
Höjd55
-
Bredd20
-
MaterialABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
Kapslingsklass (IP)IP40
-
Slagtålighet IKIK07
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild SL2005549010
-
Produktlicens
Produktlicens International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Försäkran om överensstämmelse
Declaration
Försäkran om överensstämmelse International 2017-01-13
PDF21,73 kBDeclaration
Försäkran om överensstämmelse International 2019-08-23
PDF48,54 kB