The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • SL20055219010

SL20055219010

EAN
4012740893985
Förp
36 meter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Finns inte längre tillgänglig

SL20055219010

  • Tekniska egenskaper
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    55 mm
  • Bredd
    20 mm
  • Längd
    2000 mm
Mate­rial
  • Mate­rial
    Poly­vi­nylklorid (PVC)
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9010
Skydd, dörr
  • Lock med mjuk läpp
    Mjuk läpp riktad mot vägg/­golv
Utrust­ning
  • Med matt­list
    Nej
  • Med skydds­film
    Ja

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild SL20055219010 | Hager Sverige

    Produktbild SL20055219010

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad SL20055219010 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad SL20055219010

    Produktdatablad sv-SE 2026-01-07

    PDF
  • Produktlicens

    Bild Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Sverige

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    Produktlicens International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Bild EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Sverige

    EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

    EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00