The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • SL2005109010

Kanal f-vit SL20051-9010 SL2005109010

EAN
4012740311816
E-nr.
1155599
Förp
48 meter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Tillgänglighet och pris vid förfrågan

Kanal f-vit SL20051-9010

SL2005109010

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Dosa för sock­e­list­system 1 tillgängliga produkter
  • Ytter­hörn för sock­el­list­kanal 1 tillgängliga produkter
  • Ändstycke för sock­el­list­kanal 2 tillgängliga produkter
  • Snäpplock för sock­el­list­kanal 1 tillgängliga produkter
  • Inner­hörn för sock­el­list­kanal 1 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Dosa för sock­e­list­system
  • Ytter­hörn för sock­el­list­kanal
  • Ändstycke för sock­el­list­kanal
  • Snäpplock för sock­el­list­kanal
  • Inner­hörn för sock­el­list­kanal
  • L22509010

    Vägguttag dubbelt, f-vit, SL-system L2250-9010

    0,00 kr  / *
  • M55529010

    Ytterrhörn, fjällvit M5552-9010

    0,00 kr  / *
  • M55539010

    Ändstycke höger, fjällvit M5553-9010

    0,00 kr  / *
  • M55549010

    Ändstycke vänster, fjällvit M5554-9010

    0,00 kr  / *
  • M55559010

    Skarvstycke, fjällvit M5555-9010

    0,00 kr  / *
  • M55519010

    Innerhörn, fjällvit M5551-9010

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    50 mm
  • Bredd
    20 mm
  • Längd
    2000 mm
  • Inre area
    864 - 864 mm²
Utrust­ning
  • Antal parti­tioner
    1
  • Antal fack
    2 - 2
  • Med skydds­film
    Nej
  • Med matt­list
    Nej
Mate­rial
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9010
  • Mate­rial
    Poly­vi­nylklorid (PVC)
Skydd, dörr
  • Lock med mjuk läpp
    Utan mjuk läpp

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2024-11-01
PDF
399,87 kB
Hager REACh-certifikat SL2005109010
PDF
Hager RoHS-certifikat SL2005109010
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild SL2005109010 | Hager Sverige

    Produktbild SL2005109010

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad SL2005109010 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad SL2005109010

    Kanal f-vit SL20051-9010

    PDF
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Bild EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Sverige

    EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

    EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00