Ändstycke SL20051 vänster, fjällvit • M55549010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • Kana­li­sa­tion
  • Ateha mini- & SL sock­el­list­ka­naler
  • Sock­el­list­kanal SL
  • M55549010

Ändstycke vänster, fjällvit M5554-9010

M55549010

  • Kana­li­sa­tion

Ändstycke vänster, fjällvit M5554-9010 M55549010

EAN
4012740312615
E-nr.
1155618
Förp
5 St
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    50 mm
  • Bredd
    20 mm
Mate­rial
  • Mate­rial
    ABS (Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­di­e­ne-­Sty­rene)
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9010
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP40
  • Slag­tå­lighet IK
    IK07
  • Rela­te­rade Series
    SL 20x50

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)
PDF
400,71 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild M55549010 | Hager Sverige

    Produktbild M55549010

  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Bild EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Sverige

    EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

    EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    SL2005529011 - Lock sockellist SL 20x55mm, 2 m, PVC, Svart
    SL2005529011
    Lock sockellist SL 20x55mm, 2 m, PVC, Svart
    E-nr.
    1171921
  • 2
    SL2005529016 - Lock sockellist SL 20x55mm, 2 m, PVC, Vit
    SL2005529016
    Lock sockellist SL 20x55mm, 2 m, PVC, Vit
    E-nr.
    1156558
  • 3
    SL200552D1 - Överdel sockellist SL 20x55mm, 2 m, PVC, Aluminium
    SL200552D1
    Överdel sockellist SL 20x55mm, 2 m, PVC, Aluminium
    E-nr.
    1171923
  • 4
    SL200552D5 - Poklopac, SL 20x55 mm, hrast
    SL200552D5
    Överdel SL20055 Dekor Ek
    E-nr.
    1171925
  • 5
    SL20080259011 - Överdel sockellist SL LED 20x80mm, 2 m, PVC, Svart
    SL20080259011
    Överdel sockellist SL LED 20x80mm, 2 m, PVC, Svart
    E-nr.
    1176591

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00