Växlingsomkoppl 2-pol 25A SF218F
EAN
3250615569967
E-nr.
2108731
Förp
6 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Tekniska egenskaper
Arkitektur
-
Antal poler2
-
Antal poler2P
Elektrisk ström
-
Märkström25 A
-
Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar6 kA
Installation, montering
-
Nominellt åtdragningsmoment2,90 - 2,90 N
Spänning
-
Märkdriftspänning Ue250 - 250 V
-
Typ av matarspänningAC
Kapacitet
-
Antal moduler2
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Dimensioner
-
Höjd83 mm
-
Bredd35 mm
-
Djup66 mm
Utrustning
-
Antal slutande kontakter0
-
Antal öppnande kontakter0
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur-20 - 50 °C
-
Förvarings-/transporttemperatur-40 - 80 °C
Anslutning
-
Area flexibel ledare10 mm²
-
Area solid ledare16 mm²
Uthållighet
-
Mekanisk livslängd (omkopplingar)150000
Ström
-
Total effektförlust vid nominell märkström1,80 W