The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • SF119F

Växlingsomkoppl 1-pol 25A m noll l SF119F

EAN
3250615569981
E-nr.
2108732
Förp
12 St

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Finns inte längre tillgänglig

Växlingsomkoppl 1-pol 25A m noll l

SF119F

  • Tekniska egenskaper
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Arki­tektur
  • Antal poler
    1
  • Antal poler
    1P
Elekt­risk ström
  • Märkström
    25 A
  • Nomi­nell vill­korlig kort­slut­nings­ström ICC med gl-gG-­säk­ringar
    6 kA
Instal­la­tion, monte­ring
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
    2,90 - 2,90 Nm
Spän­ning
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    250 - 250 V
  • Typ av matar­spän­ning
    AC
Kapa­citet
  • Antal moduler
    1
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Dimen­sioner
  • Höjd
    83 mm
  • Bredd
    17,50 mm
  • Djup
    64 mm
Utrust­ning
  • Antal slutande kontakter
    0
  • Antal NC-kon­takter
    0
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -20 - 50 °C
  • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 80 °C
Anslut­ning
  • Area flex­ibel ledare
    10 mm²
  • Area solid ledare
    16 mm²
Uthål­lighet
  • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
    150000
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    0,90 W

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild SF119F | Hager Sverige

    Produktbild SF119F

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad SF119F | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad SF119F

    Växlingsomkoppl 1-pol 25A m noll l

    PDF
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00