SBT125

EAN
3250615511652
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Hjälp­kon­takt för apparat i fördel­nings­cen­tral 1 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Arki­tektur
  • Antal poler
    1
Dimen­sioner
  • Bredd
    17,50
Elekt­risk ström
  • Märkström
    25
  • Bryt­för­måga vid 400 V AC23A
    529
  • Nomi­nell vill­korlig kort­slut­nings­ström ICC med gl-gG-­säk­ringar
    0,37
Instal­la­tion, monte­ring
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
    1,80 - 1,80
Spän­ning
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    230 - 230
  • Typ av matar­spän­ning
    AC
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    440
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    4000
Kapa­citet
  • Antal moduler
    1
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60
Utrust­ning
  • Antal slutande kontakter
    1
  • Antal öppnande kontakter
    0
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -20 - 70
  • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 80
Anslut­ning
  • Area flex­ibel ledare
    1.5 - 10 mm²
  • Area solid ledare
    1.5 - 16 mm²
Uthål­lighet
  • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
    200000
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    0,90
  • Förlus­t­ef­fekt per pol vid In
    0,90
Belys­ning
  • Typ av ljus­källa
    LED

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation