1-pole, 25A Modular Switch with Indicator Light SBT125
Uppföljningsprodukter:
SBT225Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Tekniska egenskaper
-
Antal poler1
-
Styr/manöverelementLastbrytare med indikering
-
Antal poler1P
-
Märkström IN25 A
-
Acceptabel märkdriftström vid AC21 i kategori A25 A
-
Acceptabel märkdriftström AC21 i kategori B25 A
-
Acceptabel märkdriftström vid AC22 i kategori A25 A
-
Acceptabel märkdriftström AC22 i kategori B25 A
-
Märkslutförmåga Icm under 240V AC enligt IEC 60947-30,52 kA
-
Märkkorttidsström Icw 1s IEC 609470,37 kA
-
Nominell villkorlig kortslutningsström Inc med säkring enligt IEC/EN 60669-2-43000A/80A gG parallel 32A gG
-
Nominellt åtdragningsmoment1,80 - 1,80 Nm
-
Typ av nedre anslutning på normkomponeterSkruvterminal
-
Märkdriftspänning Ue230 - 230 V
-
Typ av matarspänningAC
-
Nominell isolationsspänning Ui440 V
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp4000 V
-
Antal moduler1
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Höjd83 mm
-
Bredd17,50 mm
-
Djup68 mm
-
Antal slutande kontakter1
-
Antal NC-kontakter0
-
Driftstemperatur-20 - 70 °C
-
Förvarings-/transporttemperatur-40 - 80 °C
-
Area flexibel ledare1.5 - 10 mm²
-
Area solid ledare1.5 - 16 mm²
-
Nedåtriktad anslutning för normkomponenterSärad anslutningsplint
-
Övre anslutning för normkomponterSärad anslutningsplint
-
Mekanisk livslängd (omkopplingar)200000
-
Elektrisk hållbarhet vid nominell belastning i AC2125000
-
Elektrisk hållbarhet vid nominell belastning i AC2225000
-
Effektförlust vid IN0,90 W
-
Förlusteffekt per pol vid In0,90 W
-
Typ av ljuskällaLED
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild SBT125
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad SBT125
1-pole, 25A Modular Switch with Indicator Light
PDF -
Produktlicens
Licence for NETHERLANDS
Produktlicens International 2024-08-09
PDF2,53 MB
Licence for NETHERLANDS
Produktlicens International 2024-08-09
PDF2,23 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2022-11-28
PDF931,94 kB
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2022-01-31
PDF311,88 kB
EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14
PDF322,30 kB