4-pole, 100A Modular Switch SBN490
Uppföljningsprodukter:
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Funktioner för låsning 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Antal poler4
-
Styr/manöverelementLastbrytare
-
Antal poler4P
-
Märkström IN100 A
-
Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar1,20 kA
-
Acceptabel märkdriftström vid AC21 i kategori A100 A
-
Acceptabel märkdriftström AC21 i kategori B100 A
-
Acceptabel märkdriftström vid AC22 i kategori A100 A
-
Acceptabel märkdriftström AC22 i kategori B100 A
-
Märkslutförmåga Icm under 415V AC enligt IEC 60947-31,69 kA
-
Märkkorttidsström Icw 1s IEC 609471,20 kA
-
Nominellt åtdragningsmoment3,60 - 3,60 Nm
-
Typ av nedre anslutning på normkomponeterBIConnect
-
Märkdriftspänning Ue400 - 400 V
-
Typ av matarspänningAC
-
Nominell isolationsspänning Ui440 V
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp6000 V
-
Antal moduler4
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Höjd83 mm
-
Bredd70 mm
-
Djup69 mm
-
Antal slutande kontakter4
-
Antal NC-kontakter0
-
Driftstemperatur-20 - 70 °C
-
Förvarings-/transporttemperatur-40 - 80 °C
-
Area flexibel ledare6 - 35 mm²
-
Area solid ledare6 - 50 mm²
-
Nedåtriktad anslutning för normkomponenterAnpassad anslutningsplint
-
Övre anslutning för normkomponterAnpassad anslutningsplint
-
Mekanisk livslängd (omkopplingar)40000
-
Elektrisk hållbarhet vid nominell belastning i AC212500
-
Elektrisk hållbarhet vid nominell belastning i AC222500
-
Effektförlust vid IN22 W
-
Förlusteffekt per pol vid In5,50 W
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild SBN490
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad SBN490
4-pole, 100A Modular Switch
PDF -
Produktdatablad
UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf
Produktdatablad en-GB 2024-03-22
PDF58,45 kB -
Produktlicens
Licence for NETHERLANDS
Produktlicens International 2024-08-09
PDF2,53 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14
PDF322,30 kB