The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • SBN180
    EAN
    3250615510242
    Förp
    1 st

    SBN180

    Finns inte längre tillgänglig

    Uppföljningsprodukter:

    SBN199

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    SBN180

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Funk­tioner för låsning 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Funk­tioner för låsning
    • MZN175

      Låsbygel för Automatsäkring

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Antal poler
      1
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Last­bry­tare
    • Antal poler
      1P
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      80 A
    • Nomi­nell vill­korlig kort­slut­nings­ström ICC med gl-gG-­säk­ringar
      0,96 kA
    • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC21 i kate­gori A
      80 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström AC21 i kate­gori B
      80 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC22 i kate­gori A
      80 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström AC22 i kate­gori B
      80 A
    • Märk­slut­för­måga Icm under 240V AC enligt IEC 60947-3
      1,35 kA
    • Märk­kort­tids­ström Icw 1s IEC 60947
      0,96 kA
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      3,60 - 3,60 Nm
    • Typ av nedre anslut­ning på norm­kom­po­neter
      Skruv­ter­minal
    Spän­ning
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 230 V
    • Typ av matar­spän­ning
      AC
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      440 V
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      6000 V
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      1
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Dimen­sioner
    • Höjd
      83 mm
    • Bredd
      17,50 mm
    • Djup
      68 mm
    Utrust­ning
    • Antal slutande kontakter
      1
    • Antal NC-kon­takter
      0
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -20 - 70 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Anslut­ning
    • Area flex­ibel ledare
      6 - 35 mm²
    • Area solid ledare
      6 - 50 mm²
    • Nedåt­riktad anslut­ning för norm­kom­po­nenter
      Anpassad anslut­nings­plint
    • Övre anslut­ning för norm­kom­ponter
      Anpassad anslut­nings­plint
    Uthål­lighet
    • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
      40000
    • Elekt­risk håll­barhet vid nomi­nell belast­ning i AC21
      2500
    • Elekt­risk håll­barhet vid nomi­nell belast­ning i AC22
      2500
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      2,70 W
    • Förlus­t­ef­fekt per pol vid In
      2,70 W

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat SBN180
    PDF
    RoHS-certifikat SBN180
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SBN180 | Hager Sverige

      Produktbild SBN180

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad SBN180 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SBN180

      Produktdatablad sv-SE 2026-06-10

      PDF
    • Produktdatablad

      Bild UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf | Hager Sverige

      UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf

      Produktdatablad en-GB 2024-03-22

      PDF
      58,45 kB
    • Produktlicens

      Bild Licence for NETHERLANDS | Hager Sverige

      Licence for NETHERLANDS

      Produktlicens International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      322,30 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group