L-vinkel LFS60060 stål Vit R25859010
EAN
4012740284240
E-nr.
1155572
Förp
6 St
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet
Tekniska egenskaper
Dimensioner
-
Höjd60 mm
-
Bredd60 mm
Tillbehör
-
TillbehörstypKapslad
Inställningar
-
Vinkel område90 - 90
Material
-
MaterialStål
-
BehandlingLackad
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
Säkerhet
-
Slagtålighet IKIK08
-
Kapslingsklass (IP)IP30
Standarder
-
Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12Nej
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur-5 - 90 °C
Utrustning
-
Med skyddsfilmNej
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild R25859010
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad R25859010
Produktdatablad sv-SE 2026-01-10
PDF -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB, de-DE 2021-09-30
PDF633,95 kB
Mer dokumentation