The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Norm­kom­po­nenter
  • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
  • Mini­bry­tare (MCB)
  • MCS320W
  • Norm­kom­po­nenter

Dvärgbrytare snabbanslutning Quickconnect 3-polig 20 A med C-karakteristik 6kA MCS320W

Dvärgbrytare 3-polig med snabbanslutning Quickconnect MCS320W (E-nr: 2106099) 20A, C-karakteristik med en brytförmåga på 6kA. Ger ett pålitligt och tryggt skydd av kablar och ledningar mot överlast och kortslutning. Quickconnect (QC) har snabbanslutningsteknik på både in- och utgående sida. QC ger dig en snabb och enkel installation som spar tid. En annan fördel är att det skapas en säker anslutning genom ett konstant fjädertryck. Passar både bostäder och kommersiella fastigheter.
EAN
3250610001363
E-nr.
2106099
Förp
4 St
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Dvärgbrytare snabbanslutning Quickconnect 3-polig 20 A med C-karakteristik 6kA

MCS320W

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    20 A
  • Märkström -15°C
    24,4 A
  • Märkström -10°C
    24 A
  • Märkström -5°C
    23,5 A
  • Märkström vid 0°C
    23,1 A
  • Märkström 5°C
    22,6 A
  • Märkström 10°C
    22,1 A
  • Märkström 15°C
    21,6 A
  • Märkström vid 20°C
    21,1 A
  • Märkström 25°C
    20,5 A
  • Märkström 30°C
    20 A
  • Märkström 35°C
    19,4 A
  • Märkström vid 40°C
    18,7 A
  • Märkström vid 45°C
    18 A
  • Märkström vid 50°C
    17,3 A
  • Märkström 55°C
    16,6 A
  • Märkström 60°C
    15,8 A
  • Märkström 65°C
    15 A
  • Märkström 70°C
    14,1 A
Arki­tektur
  • Antal poler
    3P
  • Kurva
    C
Kapa­citet
  • Antal moduler
    3
Elekt­riska huvud­at­tribut
  • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn (IEC 60898-1)
    6 kA
Instal­la­tion, monte­ring
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment övre anslut­ning
    2,80 - 2,80 Nm
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment nedre anslut­ning
    2,80 - 2,80 Nm
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
    2,80 - 2,80 Nm
  • Typ av nedre anslut­ning på norm­kom­po­neter
    BICon­nect, Fass­kena quick­con­nect
  • Typ av övre anslut­ning på norm­kom­po­neter
    Skruvan­slut­ning
  • 360 graders monte­rings­po­si­tion möjlig
    Ja
Spän­ning
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    400 - 400 V
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    500 V
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    4000 V
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60 Hz
Anslut­ning
  • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
    1 - 35 mm²
  • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, flex­ibla ledare
    1 - 25 mm²
  • Anslut­nings­area vid inkom­mande med skruv, med flex­ibel ledare
    1 - 25 mm²
  • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
    1 - 35 mm²
  • Area flex­ibel ledare
    1 - 25 mm²
  • Area solid ledare
    1 - 35 mm²
  • Anslut­ningstyp
    quick­con­nect
  • Övre anslut­ning för norm­kom­ponter
    Anpassad anslut­nings­plint
  • Nedåt­riktad anslut­ning för norm­kom­po­nenter
    Anpassad anslut­nings­plint
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Använd­nings­för­hål­landen
  • Föro­re­nings­grad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2
    2
  • Ener­gi­be­gräns­nings­klass I²t
    3
  • Luft­fuk­tighets­skydd
    För alla klimat
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -25 - 70 °C
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    8,9 W
Dimen­sioner
  • Höjd
    83 mm
  • Bredd
    52,50 mm
  • Djup
    70 mm

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat MCS320W
PDF
RoHS-certifikat MCS320W
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild MCS320W | Hager Sverige

    Produktbild MCS320W

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad MCS320W | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad MCS320W

    Minibrytare QuickConnect 3-polig 20A C-karakteristik 6kA

    PDF
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-13 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-13

    PDF
    813,16 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-12-08 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-12-08

    PDF
    808,67 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    MBN106 - Minibrytare skruvanslutning 1-polig 6A B-karakteristik 6kA
    MBN106
    Minibrytare skruvanslutning 1-polig 6A B-karakteristik 6kA
    E-nr.
    2106101
  • 2
    MCS120 - Minibrytare QuickConnect 1-polig 20A C-karakteristik 6kA
    MCS120
    Minibrytare QuickConnect 1-polig 20A C-karakteristik 6kA
    E-nr.
    2106508
  • 3
    NBN125 - Minibrytare skruvanslutning 1-polig 25A B-karakteristik 10kA
    NBN125
    Minibrytare skruvanslutning 1-polig 25A B-karakteristik 10kA
    E-nr.
    2106711
  • 4
    MCN110 - Minibrytare skruvanslutning 1-polig 10A C-karakteristik 6kA
    MCN110
    Minibrytare skruvanslutning 1-polig 10A C-karakteristik 6kA
    E-nr.
    2106217
  • 5
    MCN332 - Minibrytare skruvanslutning 3-polig 32A C-karakteristik 6kA
    MCN332
    Minibrytare skruvanslutning 3-polig 32A C-karakteristik 6kA
    E-nr.
    2106307

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00