The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Matar­ka­naler
    • Matar­ka­naler LF
    • M7214
    EAN
    4012740839419
    E-nr.
    1157792
    Förp
    10 St
    • Matar­ka­naler LF

    Skarv LF 30mm höjd, halogenfri, Polysyrol M7214

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Skarv LF 30mm höjd, halogenfri, Polysyrol

    M7214

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      30 mm
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Poly­styren (PS)
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • Färg
      Svart
    • Rela­te­rade Series
      LF 30x30, LF 30x45, LF 30x60, LFH 30x45

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    REACh-certifikat M7214
    PDF
    RoHS-certifikat M7214
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild M7214 | Hager Sverige

      Produktbild M7214

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad M7214 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad M7214

      Skarv LF 30mm höjd, halogenfri, Polysyrol

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Matarkanaler | Hager Sverige

      Matarkanaler

      Halogenfri plast, PVC, Aluminium och Plåt

      PDF
      3,28 MB
    • Mjukvara

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Sverige

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Produktlicens

      Bild Product_Licence_NF004_1074_LFF | Hager Sverige

      Product_Licence_NF004_1074_LFF

      Produktlicens International 2021-02-12

      PDF
      1,52 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      332,42 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-09-30 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-09-30

      PDF
      438,98 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      LFS6020089016 - T-stycke LFS 60x200mm, stål, Vit
      LFS6020089016
      T-stycke LFS 60x200mm, stål, Vit
      E-nr.
      1156399
    • 2
      LFF2003539011 - Ytterhörn LF 20x35mm, halogenfri, Svart
      LFF2003539011
      Ytterhörn LF 20x35mm, halogenfri, Svart
      E-nr.
      1156083
    • 3
      LF2003509016A - Matarkanal LF 20x35mm PVC med självhäftande tejp, Vit
      LF2003509016A
      Matarkanal LF 20x33mm, tejp, PVC, Vit
      E-nr.
      1156629
    • 4
      LFF2003549011 - Innerhörn LF 20x35mm, halogenfri, Svart
      LFF2003549011
      Innerhörn LF 20x35mm, halogenfri, Svart
      E-nr.
      1156084
    • 5
      LFS6020059016 - L-vinkel LFS 60x200mm, stål, Vit
      LFS6020059016
      L-vinkel LFS 60x200mm, stål, Vit
      E-nr.
      1156394

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group