L-vinkel f-vit M5955-9010 M59559010
EAN
4012740338172
E-nr.
1157324
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet
Tekniska egenskaper
Dimensioner
-
Höjd25 mm
-
Bredd25 mm
Tillbehör
-
TillbehörstypKapslad
Inställningar
-
Vinkel område90 - 90
Material
-
MaterialPolyvinylklorid (PVC)
-
BehandlingObehandlad
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
Säkerhet
-
Slagtålighet IKIK07
Standarder
-
Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12Nej
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur-5 - 60 °C
Utrustning
-
Med skyddsfilmNej
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild M59559010
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad M59559010
L-vinkel f-vit M5955-9010
PDF -
EU-försäkran (DoC)
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
EU-försäkran (DoC) International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Mer dokumentation