The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • M55519001

INNERHRN VIT M55519001

EAN
4012740105965
E-nr.
1155603
Förp
5 St

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

INNERHRN VIT

M55519001

  • Tekniska egenskaper
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Till­behör
  • Till­be­hörstyp
    Kapslad
Inställ­ningar
  • Vinkel område
    90 - 90
Dimen­sioner
  • Höjd
    50 mm
  • Bredd
    20 mm
Mate­rial
  • Mate­rial
    Poly­vi­nylklorid (PVC)
  • Färg
    Crème
  • RAL-kod
    9001
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP40
  • Slag­tå­lighet IK
    IK07

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild M55519001 | Hager Sverige

    Produktbild M55519001

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad M55519001 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad M55519001

    Produktdatablad sv-SE 2025-11-24

    PDF
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Bild EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Sverige

    EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

    EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00