Ändstycke, LF60110/60111, PVC • M55039010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Du befinner dig i följande land : USA.
×
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Produkter i katalogen
    0
    Se allt

    Ingen träff på produkt ""

      Produktkategorier
      0

      Ingen träff på kategori ""

        Sökförslag

        Ingen träff ""

          Resultat på webbplatsen
          0
          Se allt

          Inget träff på innehåll ""

            Nedladdningar
            0
            Visa alla

            Inget reaultat för ""

            • https://hager.com/se/search
            Meny
            • Produkt­ka­talog
              • Se alla kategorier
              • Normkapslingar, fördelningscentraler och ställverk
                • Kapslingar upp till 63 A och mediacentraler
                  • gamma
                  • golf
                  • volta
                  • media
                  • vol­ta. hy­brid och kombimedia
                  • volta delleverans
                  • Minigamma
                  • vector
                  • delta
                  • QuickConnect-anslutningplint
                • Skåp upp till 160 A och mediacentraler
                  • Infällda FW-skåp
                  • Utanpåliggande FW-skåp
                • Fasadmätarskåp, mätartavlor och mätarblock
                  • Fasadmätarskåp
                  • Mätarblock och tavlor
                • Skåp upp till 1600 A (univers)
                  • univers väggskåp
                  • univers golvskåp
                  • Kombigolvskåp
                  • univers N byggsats och tillbehör
                  • univers N lösdelar och tillbehör
                • Skåp upp till 4000A (unimes H)
                • Anslutningsteknik
                  • Avgreningsplintar
                  • Anslutningsplintar och tillbehör
                  • E- och N-plint, quickconnect och tillbehör
                  • E- och N-plint och tillbehör
                  • Överfallsklämma
                  • Samlingsskena
                • Mediakapslingar
                  • Mediakapsling gamma
                  • Mediakapsling volta
                • Kanalskensystem unibar M
                  • unibar M - 160 A till 1000 A
              • Normkomponenter
                • Säkerhetsprodukter och tillbehör
                  • Minibrytare (MCB)
                  • Jordfelsbrytare (RCCB)
                  • Självtestande & självåterställande jordfelsbrytare (RCCB)
                  • Personskyddsbrytare (RCBO)
                  • Ljusbågsdetektor (AFDD)
                  • Överspänningsskydd (SPD)
                  • Tillbehör MCB, RCCB, RCBO, AFDD
                • Kontaktorer, strömställare och signallampor
                  • Ström­stäl­la­re och sig­nal­lam­por i normutförande
                  • Ring­klock­or och sum­rar
                  • Impulsrelä och tillbehör
                  • Reläer, kontaktorer och tillbehör.
                  • Trans­for­ma­to­rer, ut­tag och kompaktlampa
                  • Dimrar och belysningsstyrning
                  • Trap­pa­u­to­ma­ter och tidreläer
                  • Tidur analog - digital - KNX
                  • Ljusrelä
                  • Omkopplare, nyckelbrytare och tillbehör
                  • Lastbrytare i modulutförande
                • Energimätare och mätinstrument
                  • Energimätare
                  • Multiinstrument och tillbehör<br/>‌<br/>‌
                  • Strömtransformatorer och tillbehör
                  • Voltmeter, Amperemeter och tillbehör
                  • Nätövervakningsrelä
              • Effektbrytare och säkringsteknik
                • Effektbrytare och frånskiljare
                  • Effektbrytare
                  • Lastfrånskiljare i effektbrytarutförande
                  • Effektbrytare tillbehör
                  • Luftbrytare hw+
                  • Luftbrytare hw+ tillbehör
                  • Luftbrytare hw+ tillbehör för eftermontering
                • Lastfrånskiljare och reservkraftsomkopplare
                  • Lastfrånskiljare
                  • Säkringslastfrånskiljare
                  • Reservkraftsomkopplare
                  • Tillbehör Lastbrytare
                  • Tillbehör för omkopplare
                • Säkringskomponenter
                  • Kapslad säkringsfrånskiljare
                  • NH-säkringssocklar och tillbehör
                  • NH-säkringslister och tillbehör
                  • D/D0 säkringshållare
                  • D/D0-säkringar och tillbehör
                • Säkringslastbrytare i listutförande
                  • Lastfrånskiljare
                • Jordfelsreläer och motorskyddsbrytare
                  • Jordfelsrelä och summaströmstransformator
                  • Motorskyddsbrytare
              • Elbilsladdning
                • Laddboxar
                  • Laddbox witty solar
                  • Laddbox witty share
                  • Laddbox witty one
                  • Laddbox witty plus
                • Reservdelar och tillbehör
                  • Tillbehör till laddboxar
                  • Reservdelar till laddboxar
                • Lastbalansering och energihantering
                  • Uppkopplade lastbalanserare
                  • Lastbalansering utan uppkoppling till CPO
              • Energiövervakning
                • Hantering av laddning
                  • Uppkopplad lastbalansering
                  • Lokal lastbalansering
                • Energihanteringsystem flow
                  • Ansluten energihanteringsenhet flow
                • Energiövervakning
                  • Energilagringssystem
                  • Energimätare och tillbehör för agardio
                  • Tillbehör för energiövervakningssystem
              • Kanalisation
                • Fönsterbänkskanaler
                  • Utanpåliggande fönsterbänkskanal
                  • Tillbehör (konsoler etc.) - Fönsterbänkskanal, utanpåliggande
                  • Infälld fönsterbänkskanal
                • Tillbehör (vägguttag, ramar etc.) - Fönsterbänkskanaler
                  • Vägguttag och ramar - Fönsterbänkskanaler
                  • Data, multimedia m.m - Fönsterbänkskanaler
                  • Apparatdosor - Fönsterbänkskanaler
                  • Apparatdosor (externa produkter) - Fönsterbänkskanaler
                  • Apparater och ramar - Hager serie Q.3
                  • Apparatdosor (CEE-uttag) - Fönsterbänkskanaler
                • Snabbanslutningssystem
                  • Snabbanslutningssystem, Wago
                • Ateha mini- & SL sockellistkanaler
                  • Ateha - Minikanaler
                  • Kopplingsdosor - Ateha Minikanaler
                  • Sockellistkanal SL
                  • Sockellistkanal SL, tillbehör
                  • Sockellistkanal SL, LED-komponenter
                  • Hörnkanal EK med tillbehör
                • Matarkanaler
                  • Matarkanaler LF
                  • Matarkanaler LF, tillbehör
                  • Minikanaler SNAP, öppna
                • Slitsade kanaler
                  • Slitsad kabelkanal i plast
                  • Slitsade kanaler i halogenfri plast
                  • Slitsade kabelkanaler, Flexibla
                  • Slitsade kanaler, tillbehör och verktyg
                • Golvinstallationssystem
                  • Golvboxar
                  • Golvboxar, tillbehör
                  • Kabelutlopp
                  • Ingjutna golvkanalsystem
                  • Tillbehör - Ingjutna golv­ka­nal­system
                  • Golvkanalsystem - På golv
                • Produkter för arbetsplats
                  • Bordsmoduler
                  • Pop-Ups
                  • Produkter för arbetsplats, snabbanslutningssystem
              • Strömställare & vägguttag
                • Strömställare & vägguttag - Serie S.1
                  • Kompletta produkter - Serie S.1
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - S.1
                  • Vägguttag - Serie S.1
                  • Dimmer - Serie S.1
                  • Ramar. kombination- och förhöjning - Serie S.1
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie S.1
                  • Rörelsedetektorer - Hager S.1
                  • Hotellkortsbrytare - Serie S.1
                  • Trygghetslarm - Serie S.1
                  • Uttag med Jordfelsbrytare - Serie S.1
                  • Tillbehör - Serie S.1
                  • Termostater - Serie S.1
                  • Taktila vippor - Serie S.1
                  • Jalusistyrning - Serie S.1
                • Serie S.1 utanpåliggande vägguttag
                  • Serie S.1 utanpåliggande - Hager
                • Strömställare & vägguttag - Serie 1930
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - serie 1930
                  • Dimmer - Serie 1930
                  • Vägguttag - Serie 1930
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie 1930
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie 1930
                  • Rörelsedetektorer - Serie 1930
                  • Hotellkortsbrytare - Serie 1930
                  • Tillbehör - Serie 1930
                  • Termostater - Serie 1930
                  • Jalusistyrning - Serie 1930
                • Strömställare & vägguttag - Serie Q.1
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - Q.1
                  • Dimmer - Q.1
                  • Vägguttag - Serie Q.1
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie Q.1
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie Q.1
                  • Rörelsedetektorer - Serie Q.1
                  • Hotellkortsbrytare - Serie Q.1
                  • Trygghetslarm - Serie Q.1
                  • Uttag med Jordfelsbrytare - Serie Q.1
                  • Tillbehör - Serie Q.1
                  • Termostater - Serie Q.1
                  • taktila vippor - Serie Q.1
                  • Jalusistyrning - Serie Q.1
                • Strömställare & vägguttag - Serie Q.3
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - Q.3
                  • Dimmer - Q.3
                  • Vägguttag - Serie Q.3
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie Q.3
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie Q.3
                  • Rörelsedetektorer - Serie Q.3
                  • Hotellkortsbrytare - Serie Q.3
                  • Trygghetslarm - Serie Q.3
                  • Uttag med Jordfelsbrytare - Serie Q.3
                  • Tillbehör - Serie Q.3
                  • Termostater - Serie Q.3
                  • taktila vippor - Serie Q.3
                  • Jalusistyrning - Serie Q.3
                • Strömställare & vägguttag - Serie Q.7
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - Q.7
                  • Dimmer - Q.7
                  • Vägguttag - Serie Q.7
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie Q.7
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie Q.7
                  • Rörelsedetektorer - Serie Q.7
                  • Hotellkortsbrytare - Serie Q.7
                  • Uttag med Jordfelsbrytare - Serie Q.7
                  • Tillbehör - Serie Q.7
                  • Termostater - Serie Q.7
                  • taktila vippor - Serie Q.7
                  • Jalusistyrning - Serie Q.7
                • Strömställare & vägguttag - Serie W.1
                  • Serie W.1 - Hager
                • Strömställare & vägguttag - Serie R.1
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - R.1
                  • Dimmer - R.1
                  • Vägguttag - Serie R.1
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie R.1
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie R.1
                  • Rörelsedetektorer - Serie R.1
                  • Hotellkortsbrytare - Serie R.1
                  • Tillbehör - Serie R.1
                  • Termostater - Serie R.1
                  • Taktila vippor - Serie R.1
                  • Jalusistyrning - Serie R.1
                • Strömställare & vägguttag - Serie R.3
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - R.3
                  • Dimmer - R.3
                  • Vägguttag - Serie R.3
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie R.3
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie R.3
                  • Rörelsedetektorer - Serie R.3
                  • Hotellkortsbrytare - Serie R.3
                  • Tillbehör - Serie R.3
                  • Termostater - Serie R.3
                  • taktila vippor - Serie R.3
                  • Jalusistyrning - Serie R.3
                • Strömställare & vägguttag - Serie R.8
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - R.8
                  • Dimmer - R.8
                  • Vägguttag - Serie R.8
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie R.8
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie R.8
                  • Rörelsedetektorer - Serie R.8
                  • Hotellkortsbrytare - Serie R.8
                  • Termostater - Serie R.8
                  • taktila vippor - Serie R.8
                  • Jalusistyrning - Serie R.8
                • Strömställare & vägguttag - Serie TS
                  • Dekorramar och tryckknappar - Serie TS
                  • Tillbehör - Serie TS
                • Strömställare & vägguttag - Serie Glas
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - serie Glas
                  • Vägguttag - Serie Glas
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie Glas
                  • Kommunikationsteknik - serie Glas
                  • Hotellkortsbrytare - Serie Glas
                  • Jalusistyrning - Serie Glas
                • Strömställare & vägguttag - Serie R.Classic
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - serie R.Classic
                  • Dimmer - Serie R.classic
                  • Vägguttag - Serie R.Classic
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie R.Classic
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie R.Classic
                  • Rörelsedetektorer - Serie R.Classic
                  • Hotellkortsbrytare - Serie R.Classic
                  • Termostater - Serie R.Classic
                  • Jalusistyrning - Serie R.Classic
                • Strömställare & vägguttag - Serie B.3
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - Serie B.3
                  • Dimmer - Serie B.3
                  • Vägguttag - Serie B.3
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie B.3
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie B.3
                  • Rörelsedetektorer - Serie B.3
                  • Hotellkortsbrytare - Serie B.3
                  • Uttag med Jordfelsbrytare - Serie B.3
                  • Tillbehör - Serie B.3
                  • Termostater - Serie B.3
                  • taktila vippor - Serie B.3
                  • Jalusistyrning - Serie B.3
                • Strömställare & vägguttag - Serie B.7
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - B.7
                  • Dimmer - B.7
                  • Vägguttag - Serie B.7
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie B.7
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie B.7
                  • Rörelsedetektorer - Serie B.7
                  • Hotellkortsbrytare - Serie B.7
                  • Uttag med Jordfelsbrytare - Serie B.7
                  • Tillbehör - Serie B.7
                  • Termostater - Serie B.7
                  • taktila vippor - Serie B.7
                  • Jalusistyrning - Serie B.7
              • Fastighetsautomatik KNX
                • Systemkomponenter
                  • Systemenheter och gränssnitt
                  • Strömförsörjning
                • Radiosensorer
                  • KNX radio | quicklink
                • Visualisering
                  • domovea
                • Aktorer
                  • Brytaktorer
                  • Dimmeraktor
                  • Dali aktorer
                  • Belysningsstyrning
                  • Markis-/jalusistyrning
                  • Värmestyrning
                • Sensorer
                  • Energimätning
                  • Kopplingsur
                  • Tryckknappar B.IQ
                  • Tryckknappar
                  • Tryckknappar W.1 IP55
                  • Tryckknappar TS
                  • Tryckknappar R.1/R.3
                  • Rörelse- och närvarodetektorer
                  • Temperaturreglering
                  • Binära ingångar
                  • Väderstationer
                • Tillbehör fastighetsautomatik
                  • Tillbehör
              • Rörelse- och närvarodetektorer
                • Inomhus- och utomhusdetektorer
                  • Takdetektorer
                  • Väggdetektorer
                • Tillbehör för rörelse- och närvarodetektorer
                  • Fjärrkontroller
                  • Monteringstillbehör
            • Lösningar
              Strömställarserie 1930
              Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
              Upptäck här
              • Lösningar
              • Effekt­bry­tare
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kaps­lingar och elför­del­ningar
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Norm­kom­po­nenter
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kana­li­sa­tion
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kanal­s­kenor
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ström­stäl­lar­sy­stem
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Elbilsladd­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ener­giö­ver­vak­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Fastig­hets­au­to­matik
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Se alla
            • Inspi­ra­tion och kunskap
              Rapport om elinstallationer och sjukhus
              Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
              Ladda ner
              • Inspi­ra­tion och kunskap
              • Produkter och installationslösningar
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Våra rapporter
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Referensobjekt
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Event
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Se alla
            • Support
              ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
              Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
              Så här gör du
              • Support
              • Kontakta oss
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Vanliga frågor och svar
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Ladda ner
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • How-to
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Se alla
            • Om oss
              Hållbarhet för oss
              Vår väg mot en mer hållbar framtid
              Läs mer
              • Om oss
              • Hållbarhet
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Arbeta hos oss
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Socialt ansvar
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Nyhetsbrev
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Produktutveckling
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Se alla
            Konto
            • Katalog
            • M55039010
            Aktuell sökning
            Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
            Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
            ProdukterVisa

            Våra mest sedda produkter

            5
            1
            VH48NN - Kapsling volta infälld i plast, dörr/ram i plåt 4 rad 48 moduler IP30 756x348x95
            VH48NN
            Kapsling volta för infällnad i gipsvägg, 4 rader 48 moduler.
            2
            GD113N - Kapsling gamma utanpåliggande plåt med 1 rad, 13 moduler. IP30 250x250x130
            GD113N
            Kapsling 1 x 13 moduler i plåt med dörr
            3
            HAC308 - Huvudbrytare 3-polig i normutförande, 80A. 3 modulers bredd
            HAC308
            Huvudbrytare 3-polig, 80A.
            4
            MCS110 - Minibrytare QuickConnect 1-polig 10A C-karakteristik 6kA
            MCS110
            Minibrytare QuickConnect 1-polig 10A C-karakteristik 6kA
            5
            MCS116 - Minibrytare QuickConnect 1-polig 16A C-karakteristik 6kA
            MCS116
            Minibrytare QuickConnect 1-polig 16A C-karakteristik 6kA
            Utgått
            M55039010 - Ändplatta M5503-9010 OBS! Utgått
            M55039010 - Ändplatta M5503-9010 OBS! Utgått
            Utgått

            Ändplatta M5503-9010 OBS! Utgått

            M55039010

            M55039010 - Ändplatta M5503-9010 OBS! Utgått
            Utgått
            M55039010 - Ändplatta M5503-9010 OBS! Utgått

            Ändplatta M5503-9010 OBS! Utgått M55039010

            EAN
            4012740339308
            E-nr.
            1157227
            Förp
            1 st

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Logga in för att skapa en produktlista

            Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

            Skapa ett konto Logga in

            Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
            För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


            • Tekniska egenskaper
            • Miljödokumentation
            • Dokumentation
            Produktdatablad

            Tekniska egenskaper

            Dimen­sioner
            • Höjd
              61 mm
            • Bredd
              110 mm
            Mate­rial
            • Mate­rial
              ABS (Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­di­e­ne-­Sty­rene), Poly­kar­bonat (PC)
            • Behand­ling
              Obehandlad
            • Färg
              Vit
            • RAL-kod
              9010
            Säkerhet
            • Slag­tå­lighet IK
              IK07
            Använd­nings­för­hål­landen
            • Drift­s­tem­pe­ratur
              -5 - 90 °C
            Utrust­ning
            • Med skydds­film
              Nej
            Konfi­gu­ra­tion
            • Över­lapp
              Nej
            Anslut­ning
            • Typ av monte­ring
              Skruvan­slut­ning, Snäpp­kon­takts­mon­te­ring

            Miljödokumentation

            Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

            Certifieringar och dokument

            REACH declaration M55039010 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration M55039010 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Nedladdningar

            • Produktbild

              Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

              Bild M55039010 | Hager Sverige

              Produktbild M55039010

            • EU-försäkran (DoC)

              Bild EU-Declaration LFH T027A DE_EN 25072019 | Hager Sverige

              EU-Declaration LFH T027A DE_EN 25072019

              EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

              PDF
              41,84 kB
              Bild EU-försäkran (DoC) International 2022-03-10 | Hager Sverige

              EU-försäkran (DoC) International 2022-03-10

              PDF
              530,67 kB
              Bild T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Sverige

              T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

              EU-försäkran (DoC) International 2023-02-07

              PDF
              52,28 kB
            Mer dokumentation

            Om oss

            • Arbeta hos oss
            • Hållbarhet
            • Från familj till familj
            • Partnerprogram
            • Nyhetsrum
            • Nyhetsbrev

            Support

            • Kontakta oss
            • FAQ
            • Ladda ner
            • How-to
            • Konfiguratorer
            • Appar
            • myHager
            • Reklamation
            • Karriär

            Produkter och lösningar

            • Produktkatalog
            • Referensobjekt
            • Lösningar

            Om Hager

            Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

            Följ oss

            • Cookies
            • Integritetspolicy
            • HagerGroup
            • Rapportera en sårbarhet

            © 2025 Ha­ger Group

            Hör av dig:  031-706 39 00