The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • M55039001
    EAN
    4012740105798
    E-nr.
    1155159
    Förp
    1 st

    Ändplatta, vit M5503-9001 OBS! Utgått M55039001

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Ändplatta, vit M5503-9001 OBS! Utgått

    M55039001

    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      61 mm
    • Bredd
      110 mm
    Mate­rial
    • Mate­rial
      ABS (Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­di­e­ne-­Sty­rene), Poly­kar­bonat (PC)
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • Färg
      Crème
    • RAL-kod
      9001
    Säkerhet
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 60 °C
    Utrust­ning
    • Med skydds­film
      Nej
    Konfi­gu­ra­tion
    • Över­lapp
      Nej
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruvan­slut­ning, Snab­ban­slut­ning

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild M55039001 | Hager Sverige

      Produktbild M55039001

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad M55039001 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad M55039001

      Ändplatta, vit M5503-9001 OBS! Utgått

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-Declaration LFH T027A DE_EN 25072019 | Hager Sverige

      EU-Declaration LFH T027A DE_EN 25072019

      EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

      PDF
      41,84 kB
      Bild T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Sverige

      T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

      EU-försäkran (DoC) International 2023-02-07

      PDF
      52,28 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet

    © 2025 Ha­ger Group

    Hör av dig:  031-706 39 00