The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Matar­ka­naler
    • Matar­ka­naler LF
    • M55037030
    EAN
    4012740105736
    E-nr.
    1155158
    Förp
    1 st
    • Matar­ka­naler LF

    Ändstycke grå M5503-7030 M55037030

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Ändstycke grå M5503-7030

    M55037030

    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      61 mm
    • Bredd
      110 mm
    Mate­rial
    • Mate­rial
      ABS (Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­di­e­ne-­Sty­rene), Poly­kar­bonat (PC)
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • Färg
      Grå (sten­fär­gad)
    • RAL-kod
      7030
    Säkerhet
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 60 °C
    Utrust­ning
    • Med skydds­film
      Nej
    Konfi­gu­ra­tion
    • Över­lapp
      Nej
    • Med anti­bak­te­riell behand­ling
      Nej
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruvan­slut­ning, Snab­ban­slut­ning
    Stan­darder
    • Lämplig för funk­tio­nell integ­ritet enligt DIN4102-12
      Nej
    • Rela­te­rade Series
      LF 60x110

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild M55037030 | Hager Sverige

      Produktbild M55037030

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad M55037030 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad M55037030

      Ändstycke grå M5503-7030

      PDF
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      LFS6020089016 - T-stycke LFS 60x200mm, stål, Vit
      LFS6020089016
      T-stycke LFS 60x200mm, stål, Vit
      E-nr.
      1156399
    • 2
      LFF2003539011 - Ytterhörn LF 20x35mm, halogenfri, Svart
      LFF2003539011
      Ytterhörn LF 20x35mm, halogenfri, Svart
      E-nr.
      1156083
    • 3
      LF2003509016A - Matarkanal LF 20x35mm PVC med självhäftande tejp, Vit
      LF2003509016A
      Matarkanal LF 20x33mm, tejp, PVC, Vit
      E-nr.
      1156629
    • 4
      LFF2003549011 - Innerhörn LF 20x35mm, halogenfri, Svart
      LFF2003549011
      Innerhörn LF 20x35mm, halogenfri, Svart
      E-nr.
      1156084
    • 5
      LFS6020059016 - L-vinkel LFS 60x200mm, stål, Vit
      LFS6020059016
      L-vinkel LFS 60x200mm, stål, Vit
      E-nr.
      1156394

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group